Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Record Plus*
przegląd
City & Travel

Record Plus* - przegląd

Rodzina wyłączników Record Plus* została opracowana jako linia estetycznych oraz technicznie dopasowanych urządzeń zabezpieczających dla układów rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia.

Wyłączniki te są dostępne w czterech wielkościach, a każdy z nich jest dostosowany do indywidualnych wymagań związanych z jego użytkowaniem Seria zapewnia zakres prądowy od 3A do 1600A w wykonaniach 1-, 3- oraz 4-biegunowych. Mogą być stosowane jako wyłączniki mocowane na stałe, w wersji wtykowej i wysuwnej, zawsze z pełną gamą dostępnych akcesoriów

Kompletna linia selektywnych wyłączników ograniczających wartość prądu zwarciowego

  • FD160
  • FE160 i FE250
  • FG400 i FG630
  • FK 800, 1250 i 1600
  • PremEon
 

Powiązane Usługi