Słupowe rozłączniki bezpiecznikowe RSA (RSA-00 i RSA-1) przeznaczone są do zabezpieczania linii 0,4 kV od przeciążeń i zwarć.
Ponadto umożliwiają one uziemienie linii przy pomocy uziemiaczy RSAU.
Rozłączniki mogą być stosowane m. in. do:
- sekcjonowania linii napowietrznych,
- zabezpieczania odgałęzień linii napowietrznych,
- zabezpieczania transformatorów po stronie 0,4 kV,
- zabezpieczania odgałęzień linii kablowych ziemnych
od linii napowietrznych.
Rozłączniki mogą być stosowane zarówno w liniach izolowanych jak i nieizolowanych. W obu przypadkach wymagane jest wykonanie przyłączenia przewodów do rozłącznika przewodami izolowanymi, zarówno od strony zasilania jak i odpływu. Rozłączniki wykonywane są jako 1-, 3- i 4-biegunowe.
Wyłączniki kompaktowe Record Plus* dedykowane do zabezpieczania, izolowania oraz łączenia w obwodach dystrybucyjnych niskiego napięcia. Oferowane w wersji stacjonarnej, wtykowej lub wysuwnej. Wyposażone są w wyzwalacze nadprądowe elektromechaniczne lub elektronicze z zabezpieczeniami LSIG.
Jednym z najważniejszych parametrów wyłączników zabudowanych w rozdzielnicy dla użytkownika jest ich obciążalność prądowa. Nową generację powietrznych wyłączników mocy EntelliGuard cechuje niewielkie rozpraszanie energii oraz wysoka obciążalność prądową przy relatywnie wysokich temperaturach otoczenia.
Seria wyłączników EntelliGuard* obejmuje wykonania 3- i 4-biegunowe o prądach znamionowych od 400A do 6400A w czterech podstawowych wielkościach gabarytowych.
EntelliGuard* L to wyłączniki 3- i 4-biegunowe o prądach znamionowych od 400 A do 4000 A w dwóch wielkościach gabarytowych i zdolności wyłączania zwarć od 50 do 65 kA.
EntelliGuard R Retrofill & Retrofit pomogą w pełni wykorzystać istniejącą aparaturę. W każdej instalacji elektrycznej starzenie się urządzeń jest istotnym problemem.
EntelliGuard R (Retrofill) to rozwiązanie pozwalające na wymianę starych typów wyłączników na nowe wersję EG G bez konieczności przerabiania rozdzielnicy. Dodatkową zaletą jest wprowadzenie nowych funkcji (np. ZSI, RELT) oraz zabezpieczeń (np. łukoochronność) związanych z nowymi wyzwalaczami nadprądowymi GT w tym samym czasie.
Szeroka gama rozłączników izolacyjnych Dilos, bezpiecznikowych Fulos oraz systemy przełączające znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłowych. Główne zalety dla instalatorów oraz producentów rozdzielnic to prosta i szybka instalacja, niezawodność oraz jakość wykonania.