Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

QuiXtra* 4000
Rozdzielnica niskiego napięcia do 4000A
City & Travel

QuiXtra* 4000 - rozdzielnica niskiego napięcia do 4000A

QuiXtra 4000 została zaprojektowana jako typoszereg obudów systemowych oraz jako rozszerzenie linii QuiXtra 630. Stanowi kompletne rozwiązanie GE dla niskonapięciowych rozdzielnic do 4000 A, stosowanych w przemyśle i handlu.

 

QuiXtra 4000 jest dostarczana jako zestaw do zmontowania, wyposażenia i okablowania przez zamawiającego. Szereg QuiXtra 4000 składa się z 9 typów wolnostojących obudów, i jest kombinacją 3 różnych szerokości oraz 3 głębokości. Zawiera szyny zbiorcze i moduły funkcyjne, zapewniające łatwą integrację wszystkich urządzeń niskonapięciowych do 4000 A. Kombinacja rozdzielnicy QuiXtra 4000 i oryginalnych niskonapięciowych urządzeń GE jest zgodna z wymaganiami normy IEC 61439-2.

 

Bezpieczeństwo

  • Zgodna z nową normą IEC 61439-2
  • Stopień ochrony IP55 oraz IP30 bez drzwi.
  • Separacja wewnętrzna do formy 3b
  • Drzwi przezroczyste ze szkłem hartowanym

 

Prostota i elastyczność

  • Jedna wysokość: 12 rzędów po 150 mm
  • Trzy szerokości: 12, 24 i 36 modułów
  • Trzy głębokości: 450, 600 i 800 mm
  • Łączenie obudów bok w bok lub tył w tył
  • 1 moduł funkcyjny = 1 referencja, włączając wszystkie urządzenia nn
  • Wysokość modułów funkcyjnych jest wielokrotnością 50 mm
  • Obudowy narożne umożliwiające konfigurację obudów w kształcie litery L i U.

 

Drzwi gotowe do szybkiego montażu

  • Czteropunktowy system ryglowania (fabrycznie montowany)
  • Zamontowane zawiasy
  • Montaż bez użycia narzędzi
  • Kąt otwarcia drzwi 135º

 

Atrakcyjny wygląd

  • Doskonale komponuje się z wnętrzem budynków komercyjnych
  • Kolor RAL 9006 i RAL 7024
  • Jedna wspólna linia dla QuiXtra 630 i QuiXtra 4000

 

Łatwy i szybki montaż

  • Montaż wykonuje jedna osoba
  • Mocowanie płyt osłonowych śrubami przekręcanymi tylko o 90°
  • Wsporniki typu „click-in” dla modułów funkcyjnych. Mocowanie ich do ramy odbywa się bez użycia narzędzi.
  • Zminimalizowana liczba narzędzi

 

Sztywna obudowa, solidna konstrukcja

  • Mocna rama z otwartymi profilami, przykręcanymi do narożników.
  • Blacha o grubości 1,5 i 2 mm
  • Narożniki wykonane z odlewu cynkowo-aluminiowego (ZnAl-u)

 

PowerDesign

Nowa generacja oprogramowania wspomagająca Klientów w konfiguracji, planowaniu i kosztorysowaniu systemów rozdzielnic niskonapięciowych: QuiXtra 630 i QuiXtra 4000.

Powiązane Usługi