GE ma kompletna ofertę systemów rozdzielnic az do 4000A. Zaczynają od rozdzielnicy naściennej QuiXtra 630 do aplikacji w obiektach handlowych i biurowych kończąc na QuiXtra 4000 w wykonaniu...More
GE ma kompletna ofertę systemów rozdzielnic az do 4000A. Zaczynają od rozdzielnicy naściennej QuiXtra 630 do aplikacji w obiektach handlowych i biurowych kończąc na QuiXtra 4000 w wykonaniu wolnostojącym, do zastosowania w przemyśle. System modułowy VMS wykonany z poliwęglanu uzupełania ofertę rozdzielnic do rozdziału energii.
Seria VMS zawiera 5 różnych rozmiarów obudowy z poliwęglanu. Duża liczba dostępnych akcesoriów sprawia że VMS pozwala szybko stworzyć kompletny system do rozdziału energii elektrycznej do 1250A wg IEC 61439.
Do aplikacji z wyłącznikami oferujemy rozdzielnice instalacyjne Fix-o-Rail Senior, system rozdzielnic obiektowych QuiXtra 630A oraz system rozdzielnic główych QuiXtra 4000. Wszystkie te obudowy zostały zaprojektowane zgodnia z normą IEC61439.