Przemienniki częstotliwości dopasowują prędkość obrotową silników do potrzeb aplikacji. Seria AF-6 posiada cały szereg wbudowanych funkcji dodatkowych, które zwiększają wydajność, redukują energię, upraszczają instalację oraz eliminują wiele dodatkowych kosztów.
Rodzina ASTAT softstarterów niskiego napięcia GE poszerzyła się ostatnio o nowe typy XB i XBm o zakresach 18 do 200A, 7.5 do 110kW (przy 400Vac), 10 do 180HP (przy 460Vac) dla szerokiego przedziału napięć od 200 do 575Vac.
Nowe cyfrowe wersje, typu XL pokrywają zakres od 23 do 1600A, 11 do 850kW (przy 400Vac), 15 do 1340HP (przy 460Vac) dla szerokiego przedziału napięć od 200 do 690Vac.